지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

K75S

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Sheet steel, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K75S
UPC
782274756448
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
0.31 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.13 lb
Certifications
UL514B
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
3/4"
Material
Sheet steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.