지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

L57

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, L shape, 1-1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
L57
UPC
782274511801
Product Length/Depth
7.13 in
Product Height
3.56 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
3.45 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Product specifications

Shape
L
Trade size
1-1/2"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.