지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LB17

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LB shape, 1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LB17
UPC
782274512709
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
2.25 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.92 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Product specifications

Shape
LB
Trade size
1/2"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.