지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LB38SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket, Stainless steel, LB shape, 1"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket
Catalog Number
LB38SS
UPC
662276159983
Product Length/Depth
6.6 in
Product Height
2.9 in
Product Width
1.85 in
Product Weight
1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Shape
LB
Trade size
1"
Material
Stainless steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.