지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LB65

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, LB shape, 2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB65
UPC
784564140067
Product Length/Depth
10.2 in
Product Height
4.24 in
Product Width
3.1 in
Product Weight
2.6 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Shape
LB
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"
Material
Copper-free aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.