지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LBD014

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body, Feraloy iron alloy, 6"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body
Catalog Number
LBD014
UPC
782274518008
Product Length/Depth
41.5 in
Product Height
15 in
Product Width
9.75 in
Product Weight
191 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
6"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.