지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LBH40

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBH conduit outlet body with cover, Feraloy iron alloy, 1-1/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBH conduit outlet body with cover
Catalog Number
LBH40
UPC
782274519302
Product Length/Depth
7.88 in
Product Height
7 in
Product Width
4 in
Product Weight
8.15 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
7
9

Product specifications

Trade size
1-1/4"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.