지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LBNEC4

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBNEC mogul pulling elbow, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, 1-1/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBNEC mogul pulling elbow
Catalog Number
LBNEC4
UPC
662277004930
Product Length/Depth
9.66 in
Product Height
3.53 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
1.5 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18
CEC 22.1

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
1-1/4"
Conduit type
Rigid/IMC
Material
Copper-free aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.