지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LCCF2

Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp, Cast iron, 3/4", For use with inside rail tray

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCCF2
UPC
782274130880
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
3.34 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.84 lb
Certifications
UL467

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
For use with inside rail tray
Trade size
3/4"
Material
Cast iron

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.