문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LD1-1R4-R

Eaton LD inductor, 1.4 uH, 2.47 A Irms, 3.41 A ISAT, 38 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 2000 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton LD1 inductor
Catalog Number
LD1-1R4-R
UPC
051712889452
EAN
5027590153676
Product Length/Depth
4.8 mm
Product Height
3.5 mm
Product Width
4.3 mm
Product Weight
0.0004 lb
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
2.47 A
ISAT
3.41 A
Package Quantity
2000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
38 mΩ
Series
LD

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us