문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LD1-680-R

Eaton LD inductor, 68 uH, 0.46 A Irms, 0.52 A ISAT, 1120 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 2000 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton LD1 inductor
Catalog Number
LD1-680-R
UPC
051712889643
EAN
5027590254427
Product Length/Depth
4.8 mm
Product Height
3.5 mm
Product Width
4.3 mm
Product Weight
0.0004 lb
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.46 A
ISAT
0.52 A
Package Quantity
2000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
1120 mΩ
Series
LD

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us