문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LD2-390-R

Eaton LD inductor, 39 uH, 2.42 A Irms, 1.85 A ISAT, 160 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 1000 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton LD2 inductor
Catalog Number
LD2-390-R
UPC
051712889810
EAN
5027590222297
Product Length/Depth
8.1 mm
Product Height
5.3 mm
Product Width
7.3 mm
Product Weight
0.0019 lb
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
2.42 A
ISAT
1.85 A
Package Quantity
1000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
160 mΩ
Series
LD

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us