문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LD2-560-R

Eaton LD inductor, 56 uH, 1.96 A Irms, 1.5 A ISAT, 240 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 1000 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton LD2 inductor
Catalog Number
LD2-560-R
UPC
051712889858
Product Length/Depth
8.1 mm
Product Height
5.3 mm
Product Width
7.3 mm
Product Weight
0.0019 lb
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.96 A
ISAT
1.5 A
Package Quantity
1000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
240 mΩ
Series
LD

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us