지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LL50M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, LL shape, 1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LL50M
UPC
782274756134
Product Length/Depth
4.68 in
Product Height
2.05 in
Product Width
1.37 in
Product Weight
0.76 lb
Certifications
UL514B
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Shape
LL
Trade size
1/2"
Material
Malleable iron

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.