지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LSC10

Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal barrier compound, 10 ml.

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal barrier compound
Catalog Number
LSC10
UPC
662276358430
Product Length/Depth
6.8 in
Product Height
4.6 in
Product Width
5.2 in
Product Weight
0.55 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Special features
10 ml.

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.