지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LSC200CART

Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal cartridge, 200 ml., with three mixing nozzles, Used with Terminator II TMCX cable glands

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal cartridge
Catalog Number
LSC200CART
UPC
662276487079
Product Length/Depth
11.25 in
Product Height
3.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
0.61 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Special features
200 ml., with three mixing nozzles
Used with
Terminator II TMCX cable glands

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.