지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

LST10

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 10 A, 240 Vac, INDUSTRIAL

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
LST10
EAN
5027590503426
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
10.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

Electrical rating

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
240 V

Physical details

Fuse type
LST

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.