지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

M1FC

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line field attachable cap, Internal thread, Passive, Style II

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line field attachable cap
Catalog Number
M1FC
UPC
662275947024
Product Weight
1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
NEMA Rating
4
3
1
6P
13
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Product specifications

Connector type
Passive
Style
Style II
Configuration
Internal thread

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.