지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

MAI

Eaton Bussmann series high speed trip indicator accessory, AC 50/60 Hz resistive load- 4A at 250V RMS and 6A at 127V RMS, DC resistive load - .7A DC at 110 Vdc and 2A DC at 30 Vdc, Contact to contact (RMS)- 1000V and 1500V, Non Indicating

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed trip indicator accessory
Catalog Number
MAI
UPC
051712840019
EAN
5027590503525
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
10 mm
Product Width
114 mm
Product Weight
9 g
Certifications
Not Applicable

제품 사양

Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
Contact to contact (RMS)- 1000 V and 1500 V, 110 Vdc
Special features
AC 50/60 Hz resistive load- 4A at 250V RMS and 6A at 127V RMS, DC resistive load - .7A DC at 110 Vdc and 2A DC at 30 Vdc
Application
TI trip indicator

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.