문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

MCL1608V2-4R7-R

Eaton MCL Chip IND 1608 4.7nH 2 Pads SMT

일반 규범

Product Name
Eaton MCL1608 chip inductor
Catalog Number
MCL1608V2-4R7-R
UPC
051712006729
Product Length/Depth
1.6 mm
Product Height
0.8 mm
Product Width
0.8 mm
Product Weight
0.003 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.5 A
Package Quantity
4000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 85 °C
Resistance
200 mΩ
Inductance
4.7 nH

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us