문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

MCL2V0603-2R9-R

IND,MCL2V0603,2.9nH,300mA, 0.26Ω,SMT, 2R9-R

일반 규범

Product Name
Eaton MCL chip inductor
Catalog Number
MCL2V0603-2R9-R
UPC
051712810418
Product Length/Depth
0.63 mm
Product Height
0.33 mm
Product Width
0.33 mm
Product Weight
0.00022 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.3 A
Package Quantity
15000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
260 mΩ

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us