문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

MFBA2V1608-151-R

EATON Ferrite B 1608 series IND 150 OHM 2A 2 PADS SMT

일반 규범

Product Name
Eaton MFBA2V1608 ferrite chip bead
Catalog Number
MFBA2V1608-151-R
UPC
051712034227
Product Length/Depth
1.6 mm
Product Height
0.8 mm
Product Width
0.8 mm
Product Weight
0.0049 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Mounting
SMT
Package Quantity
4000
Automotive grade
Yes
Temperature rating
-55 °C to +150 °C
Resistance
125 mΩ
Rated current
2 ADC
Impedance
150 Ω

제품 사양 내보내기