지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

MHUB11 HDG

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 5"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB11 HDG
UPC
662277059695
Product Length/Depth
7.79 in
Product Height
3.6 in
Product Width
6.85 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL514B
cUL Listed
CSA C22.2 No. 18
RoHS compliant

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
5"
Material
Malleable iron
Finish
Hot dip galvanized

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.