지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

MHUB9

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 3-1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB9
UPC
784564002938
Product Length/Depth
5.82 in
Product Height
3.21 in
Product Width
5.11 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
cUL Listed
CSA C22.2 No. 18
RoHS compliant
UL514B

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
3-1/2"
Material
Malleable iron

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.