문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

MLVA04V09C130-R

Eaton MLVA multilayer varistor, Multilayer Varistor 0402 Lead Free, C130-R

일반 규범

Product Name
Eaton MLVA multilayer varistor
Catalog Number
MLVA04V09C130-R
UPC
051712545204
Product Length/Depth
0.95 mm
Product Height
0.5 mm
Product Width
0.5 mm
Product Weight
0.2 g
Certifications
IEC 61000-4-2

제품 사양

Operating temperature - max
85 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Capacitance
130
Clamping voltage
41
Operating voltage
9
Transient energy
0.05
Varistor voltage
16 V
Working voltage (Vrms)
7 Vrms
Peak current 8/20
20
ESD withstand - contact
8 kV
Component package size
0402 EIA
ESD withstand - air
15 kV

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us