지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

MP0409

Eaton Crouse-Hinds series NJB/NCE/NCS/NCD mounting plate, 3-1/4 x 9" enclosure size, Steel

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NJB/NCE/NCS/NCD mounting plate
Catalog Number
MP0409
UPC
782274088570
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
6.75 in
Product Weight
0.83 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
4X
12

Product specifications

Enclosure size
3-1/4 x 9"
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.