지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

MP2424

Eaton Crouse-Hinds series EJB mounting plate, 24" x 24", Copper-free aluminum

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EJB mounting plate
Catalog Number
MP2424
UPC
662276330993
Product Length/Depth
0.13 in
Product Height
23 in
Product Width
23 in
Product Weight
1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Enclosure size
24" x 24"
Material
Copper-free aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.