문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

MPI4020V2-2R2-R

Eaton MPI40-V2, 2.2 uH, 3.8 A Irms, 5.5 A ISAT, 48 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 3000 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton MPI inductor
Catalog Number
MPI4020V2-2R2-R
UPC
051712687065
Product Length/Depth
4.4 mm
Product Height
1.8 mm
Product Width
4.2 mm
Product Weight
0.19 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
3.8 A
ISAT
5.5 A
Package Quantity
3000
Material
Iron powder
Automotive grade
No
Frequency rating
Greater than 9.5MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
48 mΩ
Size
4.75x4.45x2.0mm
Terminals
2 Pads
Frame size
4.75x4.45x2.0mm
Series
MPI40-V2

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us