지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

NCSC12

Eaton Crouse-Hinds series NCS enclosure, 2, Through feed, 1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCS enclosure
Catalog Number
NCSC12
UPC
782274088822
Product Length/Depth
3.81 in
Product Height
7.25 in
Product Width
4.38 in
Product Weight
2.31 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
NEMA Rating
3
4X
7
12

Product specifications

Number of circuits
2
Style
Through feed
Trade size
1/2"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.