지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

NPL100300SA

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Aluminum, 1" x 3"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL100300SA
UPC
662276484306
Product Length/Depth
3 in
Product Height
1.32 in
Product Width
1.32 in
Product Weight
0.12 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Size and length
1" x 3"
Material
Aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.