지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

NSD2
2A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NSD2
Model Code
2A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm LV Fuse
UPC
051712840279
EAN
5027590504805
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
16.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Electrical rating

Amperage Rating
2 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC

Physical details

Color
None
Fuse type
NSD

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.