지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

OEC2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet OE conduit outlet body with cover, Feraloy iron alloy, C shape, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet OE conduit outlet body with cover
Catalog Number
OEC2
UPC
782274551906
Product Length/Depth
5.69 in
Product Height
1.88 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
2.3 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
7
9

Product specifications

Shape
C
Trade size
3/4"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.