지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

OSC/LINK
100A 550V AC, BS88, BS LV Neutral link

Neutral link, low voltage, 100 A, AC 550 V, BS88, BS

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
OSC/LINK
Model Code
100A 550V AC, BS88, BS LV Neutral link
EAN
5027590505079
Product Length/Depth
96 mm
Product Height
1.2 mm
Product Width
12.7 mm
Product Weight
6.3 g
Compliances
CE

제품 사양

Accessory/spare part type
Other
Copper links
Construction size
BS88
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
SC100 Safeclip fuse holder

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.