문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
중단 예정

P212

Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring Devices. Cable outlet adaptor plate for 20A switch/3A fused connection unit

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring devices
Catalog Number
P212
Model Code
P212
EAN
5010826125806
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
86 mm
Product Width
86 mm
Product Weight
0.021 kg
Compliances
BS 5733
RoHS conform

제품 사양

Features
Halogen free
Surface finishing
Matt
Type
  • Other accessory
  • Premera white moulded
Voltage rating
250 V AC
Surface protection
Untreated
Color
White
Material quality
Thermoplastic
RAL-number (Akin)
9016
Mounting position
Horizontal
Number of gangs
1
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
Taper from 2 mm to 8 mm
Front plate material
Thermoplastic
Front plate/module dimensions
86 mm x 86 mm
Material
Plastic
Model
1-fold

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.