문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
중단됨

P356

Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring Devices. TV/SAT outlet, 2G

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring devices
Catalog Number
P356
Model Code
P356
EAN
5010826125929
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
30 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.089 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
BS EN 60169-24
BS EN 60728-11
IEC 60169-24
BS EN 50083-2
BS EN 60728-4
BS EN 61169-24

제품 사양

Type
Communication Outlets Premera White Moulded
Accessory/spare part type
Other
Number of gangs
2
Recommended back box depth - min
25 mm
Fixing centers
60.3 mm
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
9 mm
Front plate material
Urea
Front plate/module dimensions
86 mm x 86 mm

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.