문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

P392

Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring Devices. Blank plate, 2G

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring devices
Catalog Number
P392
Model Code
P392
EAN
5010826125837
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
15 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.082 kg
Compliances
BS 5733
RoHS conform

제품 사양

Type
  • Other accessory
  • Premera white moulded
Voltage rating
250 V AC
Accessory/spare part type
Other
Number of gangs
2
Fixing centers
120.6 mm
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
9 mm
Front plate material
Urea
Front plate/module dimensions
148 mm x 86 mm

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.