지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

P3LM2W/DC1

Eaton Crouse-Hinds series Vaporgard Pro P2L LED, 3.0A, Warm white, DC drive, 50W HID or 150-200W incan equiv, 50/60 Hz, Without guard, Heat and impact resistant glass lens, 3000 lm, Copper-free alum, Mtg module adapter, 10-30 Vdc, 29W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Vaporgard Pro P2L LED light fixture
Catalog Number
P3LM2W/DC1
UPC
662276841901
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
2.55 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
1.7 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Lumens
3000
Color temperature
Warm white
Mounting Method
Mounting module adapter
Voltage rating
10-30 Vdc
Drive type
DC
Frequency rating
50/60 Hz
Lens material
Heat and impact resistant glass
Wattage
29W
Amperage Rating
3A
Material
Copper-free aluminum
Power factor
> 0.9
Guard
Without guard
Equivalent luminaire
50W HID or 150-200W incandescent

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.