문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

P761

Eaton Moeller series Weatherproof range (PREMERA PROOF) - Wiring Devices. Enclosure, 1G, IP66

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series Weatherproof range (PREMERA PROOF) - Wiring devices
Catalog Number
P761
Model Code
P761
EAN
5010826132729
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
120 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC 60670-22
IEC 60670-1

제품 사양

Type
Other Accessories Premera Proof
Accessory/spare part type
Other
Number of gangs
1
Base color
Gray
Base material
Thermoplastic
Degree of protection (IP)
IP66
Front plate color/finishing
Clear
Front plate depth
10 mm - 20 mm
Front plate material
Thermoplastic
Front plate/module dimensions
137 mm x 132 mm x 80 mm

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.