문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

PDF43K0800P4ML

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated 100% UL, Frame 4, Three Pole, 800A, 50kA/480V, PXR25 ARMS LSI w/ Modbus RTU and Relays, Standard Terminals Load Only (PDG4X3TA800)

일반 규범

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF43K0800P4ML
UPC
786679880579
Product Length/Depth
111.2 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
209.6 mm
Product Weight
13.6 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
IEC 60947-2

제품 사양

Amperage Rating
800 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T292
Circuit breaker type
PD4 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
Standard Terminals Load Only
Frame
4
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
50 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
35 kAIC Icu/ 35 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @440V (IEC)
50 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @380-415V (IEC)
10 kAIC Icu/ 5 kAIC Ics/ 21 kAIC Icm @690V (IEC)
35 kAIC Icu/ 22.5 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
85 kAIC Icu/ 85 kAIC Ics/ 187 kAIC Icm @240V (IEC)
25 kAIC @600V (UL/CSA)
25 kAIC Icu/ 20 kAIC Ics/ 52.5 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
85 kAIC @240V (UL)
22 kAIC Icu @250 Vdc
50 kAIC @480V (UL)
Number of poles
Three-pole
Special features
Modbus / relays

제품 사양 내보내기

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

제품 인증

16~17자리 일련 번호를 입력하세요
입력하신 일련번호에는 특수 문자가 포함되어서는 안 됩니다. 입력하신 일련 번호가 올바르지 않습니다. 16자리 또는 17자리여야 합니다. 입력하신 일련 번호를 찾을 수 없습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 일련 번호가 제품과 일치하지 않습니다. 제품의 일련 번호를 확인하고 다시 시도해 주세요. 클릭 여기 입력한 일련 번호의 제품 페이지로 이동하려면 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
일련 번호
재설정 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 해당 일련 번호는 이튼에서 인식할 수 없으며 유효하지 않습니다. 이 양식을 사용해 주세요 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 코드 6자리를 입력하세요
입력하신 제품은 의심스러운 제품입니다! 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 인증 코드가 이 일련 번호의 기록과 일치하지 않습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 유효하지 않습니다. 길이가 6자여야 합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 필요합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 전에 보안문자 확인을 완료해 주십시오.
문의하기 문제를 보고하려면
x
문제 보고
전체 이름을 입력해 주세요.
x
감사합니다. 문제가 접수되었습니다. 제품 팀에서 곧 연락드리겠습니다.
참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.