지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

PLG10

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Gray iron alloy, 4", Recessed

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG10
UPC
782274566153
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.22 in
Product Weight
3.8 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Recessed
Trade size
4"
Material
Gray iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.