지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

PLG10M

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Cast iron, 4", Recessed

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG plug
Catalog Number
PLG10M
UPC
784564170101
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
4.6 in
Product Width
6.6 in
Product Weight
3.8 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Recessed
Trade size
4"
Material
Cast iron

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.