지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

QAC511T

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Achiever QC floodlight, Quartz halogen lamp, Tempered glass lens, Cast aluminum, Trunnion mount, 6x6 optical distribution, C-clamp design, 120 Vac, 500W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Achiever QC floodlight
Catalog Number
QAC511T
UPC
662276498815
Product Length/Depth
11.13 in
Product Height
9.5 in
Product Width
8.38 in
Product Weight
9.5 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Lamp type
Quartz halogen
Material
Cast aluminum
Wattage
500W
Mounting Method
Trunnion
Optical distribution
6x6
Voltage rating
120 Vac
Lens material
Tempered glass
Type
C-clamp design

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.