지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

QLK50D

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok QLK connector, 0.433-0.600" cable opening, AC/MC and FMC, Duplex, Steel, 1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok QLK connector
Catalog Number
QLK50D
UPC
784564059055
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
1.31 in
Product Width
1.31 in
Product Weight
0.1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Duplex
Material
Steel
Cable opening (min/max)
0.433-0.600 in
Trade size
1/2"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.