지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

QLK75

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok QLK connector, 0.550-0.850" cable opening, AC/MC and FMC, Single, Steel, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok QLK connector
Catalog Number
QLK75
UPC
784564973092
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
1.31 in
Product Width
1.31 in
Product Weight
0.14 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Single
Material
Steel
Cable opening (min/max)
0.550-0.850 in
Trade size
3/4"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.