지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

RAC200HD

Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp, Rigid/IMC, Iron, Hot dip galvanized finish, 2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp
Catalog Number
RAC200HD
UPC
784564255051
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
2 in
Product Width
4.06 in
Product Weight
0.71 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"
Material
Iron
Finish
Hot dip galvanized
Type
Right angle

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.