지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

RAC75HD

Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp, Rigid/IMC, Iron, Hot dip galvanized finish, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp
Catalog Number
RAC75HD
UPC
784564255013
Product Length/Depth
2.81 in
Product Height
0.75 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
0.4 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Material
Iron
Finish
Hot dip galvanized
Type
Right angle

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.