지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

RC100

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 1"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC100
UPC
662277006743
Product Length/Depth
2.88 in
Product Height
0.94 in
Product Width
2.12 in
Product Weight
0.29 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Style
Rigid
Material
Steel
Trade size
1"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.