지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

RC200

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC200
UPC
662277006774
Product Length/Depth
5.76 in
Product Height
1.15 in
Product Width
4.05 in
Product Weight
0.69 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Style
Rigid
Material
Steel
Trade size
2"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.