지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

RE65

Eaton Crouse-Hinds series RE reducer, Rigid/IMC, End 1: 2" NPT, End 2: 1-1/2" NPT, Feraloy iron alloy

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RE reducer
Catalog Number
RE65
UPC
782274590905
Product Length/Depth
2.38 in
Product Height
2.38 in
Product Width
1.12 in
Product Weight
0.47 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
2"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
1-1/2"
End 2 Type
NPT
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.