문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

RELAY-MS

Relay Card MS format

일반 규범

Product Name
Eaton UPS relay card
Catalog Number
RELAY-MS
UPC
743172038135
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
50 mm
Product Width
240 mm
Product Weight
0.25 kg
Compliances
RoHS Compliant
FCC Part 15
CE Marked
Certifications
EN 61000-6-2
IEC/EN 62040-2
EMC: 89/336/EEC and 93/68/EEC
IEC/EN 60950-1 2002
EN 61000-6-3
CE

제품 사양

Type
Relay Card
Card slot type
Mini-Slot
Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
0 °C
Used with
5130, 5PX, 9135, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT
Type of accessory/spare part
Other
Accessory
YES
Package contents
RELAY-MS DB9 RS-232 Relay/Serial Interface Mini-Slot Card
Installation manual
Serial interface
DB-9
Nominal power
0 A
Spare part
YES
Nominal current
0 A
Capacity
0 Ah

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.